PRMCE1-S系列产品属于紧凑型稳压DC-DC转换器,可在-40至+85 °C的温度范围内提供1 W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器具有1:1输出、持续的短路保护和3K直流电压隔离,提供牢固的IEC 62368-1认证解决方案,适用于众多敏感性应用,包括工业控制和数字/模拟混合系统。PRMCE1-S DC-DC转换器系列具有高达73%的高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRMCE1-S5-S3-S | 4.75~5.25 | 1 | 3.3 | 0.25 | -- |
PRMCE1-S5-S5-S | 4.75~5.25 | 1 | 5 | 0.2 | UL |
PRMCE1-S5-S9-S | 4.75~5.25 | 1 | 9 | 0.111 | UL |
PRMCE1-S5-S12-S | 4.75~5.25 | 1 | 12 | 0.084 | UL |
PRMCE1-S5-S15-S | 4.75~5.25 | 1 | 15 | 0.067 | UL |
PRMCE1-S5-S24-S | 4.75~5.25 | 1 | 24 | 0.041 | -- |
PRMCE1-S12-S5-S | 11.4~12.6 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PRMCE1-S12-S9-S | 11.4~12.6 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PRMCE1-S12-S12-S | 11.4~12.6 | 1 | 12 | 0.083 | -- |
PRMCE1-S12-S15-S | 11.4~12.6 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PRMCE1-S15-S5-S | 14.25~15.75 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PRMCE1-S15-S15-S | 14.25~15.75 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PRMCE1-S24-S3-S | 22.8~25.2 | 0.83 | 3.3 | 0.25 | -- |
PRMCE1-S24-S5-S | 22.8~25.2 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PRMCE1-S24-S9-S | 22.8~25.2 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PRMCE1-S24-S12-S | 22.8~25.2 | 1 | 12 | 0.083 | -- |
PRMCE1-S24-S15-S | 22.8~25.2 | 1 | 15 | 0.067 | -- |