VCD30-D12系列

9~18Vdc输入范围, 30W, 单路/双路/三路输出

概述

安全与合规

文档

规格

  • 封装类型
     
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 10.16

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 报价请求(RFQ)
VCD30-D12-S3R3 9~18 16.5 3.3 5 3D 模型 请求报价
VCD30-D12-S5 9~18 25 5 5 3D 模型 请求报价
VCD30-D12-S12 9~18 30 12 2.5 3D 模型 请求报价
VCD30-D12-S15 9~18 30 15 2 3D 模型 请求报价
VCD30-D12-D5 9~18 30 5/ -5 2.5/ 2.5 3D 模型 请求报价
VCD30-D12-D12 9~18 30 12/ -12 1.25 3D 模型 请求报价
VCD30-D12-D15 9~18 30 15/ -15 1/1 3D 模型 请求报价
VCD30-D12-T512 9~18 30 5/ 12 3.5 3D 模型 请求报价
VCD30-D12-T515 9~18 30 5/ 15 3.5 3D 模型 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink