15575 SW Sequoia Pkwy Suite 100 Portland, Oregon 97224
电话:800.275.4899 传真:503.612.2383
www.cui.com
系列: VCD30-D12 系列
型号: VCD30-D12-S3R3, VCD30-D12-S5, VCD30-D12-S12, VCD30-D12-S15, VCD30-D12-D5, VCD30-D12-D12, VCD30-D12-D15, VCD30-D12-T512, VCD30-D12-T515
上述CUI零件编号符合RoHS和REACH材料符合性指令。如需了解具体RoHS豁免信息、REACH物质或相关问题,请发送电子邮件至materialcompliance@cui.com。
Sam Woody
质量经理
swoody@cui.com
电话:1.800.275.4899