PYB10-U系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

PYB10-U系列
PYB10-U其他视图

概述

  • 10W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 紧凑型底架安装套件
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

PYB10-T系列是高能效10 W隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型底架安装套件封装,易于安装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均具有-40至+85 °C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.06 x 2.09 x 0.75
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    52.3 x 53 x 19.1
  • 保护
     
    过压、短路

选项

  • 远程开/关控制

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PYB10-Q24-D15-U 9~36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 -- 3D 模型 库存盘点PYB10-Q24-D15-U -- 请求报价
PYB10-Q48-S12-U 18~75 10 12 0.833 CE 3D 模型 库存盘点PYB10-Q48-S12-U -- 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink