7引脚SIP隔离式DC-DC转换器
PQME1-S系列产品属于稳压DC-DC转换器,可在-40至+85°C的温度范围内提供1W的输出功率。它们采用紧凑型系统级封装(SIP)套件进行封装,提供1:1输入和持续短路保护。这些低功耗DC-DC转换器可为一系列工业、消费和电信应用提供坚固解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQME1-S12-S5-S | 11.4~12.6 | 1 | 5 | 0.2 | CE |
PQME1-S12-S9-S | 11.4~12.6 | 1 | 9 | 0.111 | CE |
PQME1-S12-S12-S | 11.4~12.6 | 1 | 12 | 0.083 | CE |
PQME1-S12-S15-S | 11.4~12.6 | 1 | 15 | 0.067 | CE |
PQME1-S15-S5-S | 14.25~15.75 | 1 | 5 | 0.2 | CE |
PQME1-S15-S15-S | 14.25~15.75 | 1 | 15 | 0.067 | CE |
PQME1-S24-S3-S | 22.8~25.2 | 0.83 | 3.3 | 0.25 | CE |
PQME1-S24-S5-S | 22.8~25.2 | 1 | 5 | 0.2 | CE |
PQME1-S24-S9-S | 22.8~25.2 | 1 | 9 | 0.111 | CE |
PQME1-S24-S12-S | 22.8~25.2 | 1 | 12 | 0.083 | CE |
PQME1-S24-S15-S | 22.8~25.2 | 1 | 15 | 0.067 | CE |