有源

PQMC1-S系列

8引脚SIP隔离式DC-DC转换器

概述

  • 1 W
  • 2:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准8针系统级封装(SIP)
  • 远程开/关控制
  • -40到+105°C温度范围
  • 空载功耗低
  • 效率高达81%

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

PQMC1-S系列产品属于紧凑型稳压DC-DC转换器,可在-40至+85 °C的温度范围内提供1 W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器支持2:1输入和持续短路保护,可为一系列工业、测试和测量设备、电信应用提供坚固的低功率解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.87 x 0.37 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PQMC1-D5-S5-S 4.5~9 1 5 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D5-S5-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D5-S12-S 4.5~9 1 12 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D5-S12-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D5-S15-S 4.5~9 1 15 0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D5-S15-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D5-D5-S 4.5~9 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D5-D5-S -- 请求报价
PQMC1-D5-D12-S 4.5~9 1 12/ -12 0.042/ -0.042 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D5-D12-S -- 请求报价
PQMC1-D5-D15-S 4.5~9 1 15/ -15 0.033/ -0.033 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D5-D15-S -- 请求报价
PQMC1-D12-S3-S 9~18 1 3.3 0.303 -- -- PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PQMC1-D12-S5-S 9~18 1 5 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D12-S5-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D12-S9-S 9~18 1 9 0.111 -- -- PCB封装 库存盘点PQMC1-D12-S9-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D12-S12-S 9~18 1 12 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D12-S12-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D12-S15-S 9~18 1 15 0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D12-S15-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D12-D5-S 9~18 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D12-D5-S -- 请求报价
PQMC1-D12-D12-S 9~18 1 12/ -12 0.042/ -0.042 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D12-D12-S -- 请求报价
PQMC1-D12-D15-S 9~18 1 15/ -15 0.033/ -0.033 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D12-D15-S -- 请求报价
PQMC1-D24-S3-S 18~36 1 3.3 0.303 -- -- PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PQMC1-D24-S5-S 18~36 1 5 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D24-S5-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D24-S12-S 18~36 1 12 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D24-S12-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D24-S15-S 18~36 1 15 0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D24-S15-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D24-S24-S 18~36 1 24 0.042 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D24-S24-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D24-D5-S 18~36 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D24-D5-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D24-D12-S 18~36 1 12/ -12 0.042/ -0.042 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D24-D12-S -- 请求报价
PQMC1-D24-D15-S 18~36 1 15/ -15 0.033/ -0.033 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D24-D15-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D48-S3-S 36~75 1 3.3 0.303 CE -- PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PQMC1-D48-S5-S 36~75 1 5 0.2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D48-S5-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D48-S12-S 36~75 1 12 0.083 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D48-S12-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D48-S15-S 36~75 1 15 0.067 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D48-S15-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D48-D5-S 36~75 1 5/ -5 0.1/ -0.1 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D48-D5-S 样品索取 请求报价
PQMC1-D48-D12-S 36~75 1 12/ -12 0.042/ -0.042 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D48-D12-S -- 请求报价
PQMC1-D48-D15-S 36~75 1 15/ -15 0.033/ -0.033 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC1-D48-D15-S 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink