PDSE1-S非稳压DC-DC转换器是一系列1 W隔离式模块,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的4针系统级封装(SIP)套件,支持-40至+105°C超宽工作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域内直流电导轨的精准转换和隔离。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | 功率 (W) |
---|---|---|---|---|---|
PDSE1-S3-S3-S | 2.97~3.63 | 3 | 0.303 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S3-S5-S | 2.97~3.63 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S3-S9-S | 2.97~3.63 | 9 | 0.111 | -- | 1 |
PDSE1-S3-S12-S | 2.97~3.63 | 12 | 0.083 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S3-S15-S | 2.97~3.63 | 15 | 0.067 | -- | 1 |
PDSE1-S3-S24-S | 2.97~3.63 | 24 | 0.042 | -- | 1 |
PDSE1-S5-S3-S | 4.5~5.5 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S5-S | 4.5~5.5 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S9-S | 4.5~5.5 | 9 | 0.111 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S12-S | 4.5~5.5 | 12 | 0.084 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S15-S | 4.5~5.5 | 15 | 0.067 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S24-S | 4.5~5.5 | 24 | 0.042 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S3-S | 10.8~13.2 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S5-S | 10.8~13.2 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S9-S | 10.8~13.2 | 9 | 0.111 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S12-S | 10.8~13.2 | 12 | 0.083 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S15-S | 10.8~13.2 | 15 | 0.067 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S24-S | 10.8~13.2 | 24 | 0.042 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S15-S5-S | 13.5~16.5 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S15-S9-S | 13.5~16.5 | 9 | 0.111 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S15-S12-S | 13.5~16.5 | 12 | 0.083 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S15-S15-S | 13.5~16.5 | 15 | 0.067 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S15-S24-S | 13.5~16.5 | 24 | 0.042 | -- | 1 |
PDSE1-S24-S3-S | 21.6~26.4 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S5-S | 21.6~26.4 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S9-S | 21.6~26.4 | 9 | 0.111 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S12-S | 21.6~26.4 | 12 | 0.083 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S15-S | 21.6~26.4 | 15 | 0.067 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S24-S | 21.6~26.4 | 24 | 0.042 | UL/cUL | 1 |