PDS1-D非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型DIP封装,支持-40至+105 °C超宽操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的精确转换和隔离。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS1-S5-S5-D | 4.5~5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL | ||||
PDS1-S15-S5-D | 13.5~16.5 | 1 | 5 | 0.2 | -- | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||||
PDS1-S15-S5-D | PDSE1-D系列 | ||||||||
PDS1-S15-S5-D | PDSE1-S15-S5-D |