宽输入电压范围电源

277 VAC输入AC‐DC电源


1至320 W宽输入型号

宽输入电压范围电源


CUI的宽输入(85至305 Vac)AC-DC电源设计用于支持277 Vac输入电压。277 Vac是480 Vac三相电源产品,这些输入范围宽广的电源可方便地直接连接到277 Vac电路,无需任何额外的功率转换,从而将成本和复杂程度降至最低。这种产品适用于各种工业、智能建筑、传感和照明应用。此系列电源提供1 W至320 W的开放框架、封装和金属外壳型号。具有高达90%的效率等级以及板上安装、DIN导轨和底架安装选项。

特性


  • 1 W至320 W
  • 多种安装配置
  • 可达-40至+85°C的温度范围
  • 85至305 Vac输入范围
  • 效率高达90%
  • 62368-1认证

板上安装型号

合计 11 个搜索结果

系列


PBO-3C系列
3W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
立即查看

PSK-3D系列
3W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
立即查看

PBO-5C系列
5W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
立即查看

PSK-5D系列
5W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
立即查看

PBO-10-B系列
10W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
立即查看

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink