产品表
所有型号
Dc-Dc EMC 滤波器, 50W, 40~160Vdc输入范围
12 V @ 1000 mA
符合EISA2007要求, 三芯插座型
18~36Vdc输入范围, 7.5W, 单路/双路输出
0.25W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 1K Vdc隔离, 0.79 x 0.39 x 0.28英寸(20.07 x 9.91 x 7.11 mm)
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 1K Vdc隔离