产品表
所有型号
AC-DC EMC滤波器, 30dB, 1.5A, 85~305Vac输入范围
12直流电压输入, 1.5W, 单路/双路输出
18~36Vdc输入范围, 3W, 单路/双路输出
30W, 单路输出, 封装PCB
0.25W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 1K Vdc隔离, 0.77 x 0.24 x 0.37英寸(19.56 x 6.10 x 9.40 mm)
18~36Vdc输入范围, 25W, 单路/双路/三路输出