型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-15W-3-DIN | 9.9 | 3.3 | 3 | UL/cUL |
PSK-15W-5-DIN | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL |
PSK-15W-9-DIN | 14.4 | 9 | 1.6 | UL/cUL |
PSK-15W-12-DIN | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL |
PSK-15W-15-DIN | 15 | 15 | 1 | UL/cUL |
PSK-15W-24-DIN | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL |
PSK-15W-48-DIN | 15.4 | 48 | 0.32 | UL/cUL |