产品表
所有型号
PDRB-45系列是一个单路输出45W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。此类DIN导轨AC-DC电源具有高效率以及过流、过压和短路保护功能,可为工业环境(包括工厂自动化和控制应用)提供坚固耐用的解决方案。
50W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
45W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
45W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 2 x 3 英寸 (51 x 76 毫米), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
45W, 80 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装AC-DC电源
40W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
45W, 80 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装AC-DC电源