有源

PDRB-300系列

DIN导轨AC-DC电源

PDRB-300系列
PDRB-300系列
PDRB-300系列 - 后视图
PDRB-300系列 - 可拆卸端子

概述

  • 300W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 24 ~ 48 V直流输出选项
  • 3,000 Vac隔离式
  • 集成熔丝和浪涌保护
  • 电源开启和低功率LED指示灯
  • 输出微调
  • -30至+71°C的温度范围
  • 功率因数校正(PFC)

安全与合规

  • 安全标准 - 62368, UL508
  • 安全审批 - CE, TUV, UL/cUL

文档

说明

PDRB-300系列是一个单路输出300W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。此类DIN导轨AC-DC电源具有高效率以及过流、过压和短路保护功能,可为工业环境(包括工厂自动化和控制应用)提供坚固耐用的解决方案。PDRB-300系列还提供可拆卸式和固定式螺丝端子选件,并且能够并联多达3个器件。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368, UL508
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.59 x 3.29 x 4.9
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    116.6 x 83.5 x 124.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

选项

  • 螺丝或可拆卸端子

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PDRB-300-24A 300 24 12.5 CE, TUV, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-300-24A 样品索取 请求报价
PDRB-300-48A 300 48 6.25 CE, TUV, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-300-48A 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink