型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VSK-S10-3R3UA-T | 6.6 | 3.3 | 2 | CE, UL/cUL |
VSK-S10-5UA-T | 10 | 5 | 2 | CE, UL/cUL |
VSK-S10-9UA-T | 10 | 9 | 1.1 | CE, UL/cUL |
VSK-S10-12UA-T | 10 | 12 | 0.9 | CE, UL/cUL |
VSK-S10-15UA-T | 10 | 15 | 0.7 | CE, UL/cUL |
VSK-S10-24UA-T | 10 | 24 | 0.45 | CE, UL/cUL |