VOF-45C 系列

45 W, 单路输出, 2" x 3" (51 x 76 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC 电源

VOF-45C 系列
VOF-45C系列其他图片

VOF-45C系列是采用2” x 3”(51 x 76mm)紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源产品组合。这些 45 W开放式模块设计满足ITE和AV设备的UL/EN/IEC 62368标准,还具有通用输入电压范围,高达48 VDC的额定输出电压,和0.94至8 A的输出电流。VOF系列具有高效设计、尺寸紧凑、牢固可靠,是各种工业和ITE应用的完美解决方案。

特性


  • 通用输入电压范围
  • 行业标准2 x 3英寸(51 x 76 mm)占地空间
  • 过流、过压和短路保护
  • 符合EN 55032/CISPR32 B类传导/辐射量标准
  • 符合UL/EN/IEC62368标准认证

规格


  • 输入电压(Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    3 x 2 x 1.18
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    76.2 x 50.8 x 30

可用型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-45C-S3 26.4 3.3 8 UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VOF-45C-S5 40 5 8 UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VOF-45C-S9 45 9 4.44 UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VOF-45C-S12 45 12 3.75 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-45C-S12 样品索取 请求报价
VOF-45C-S15 45 15 3 UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VOF-45C-S24 45 24 1.875 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-45C-S24 样品索取 请求报价
VOF-45C-S48 45 48 0.94 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-45C-S48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink