VOF-275系列是一种结构紧凑的开放式框架AC-DC电源,能够输出275 W的功率和高达24.4 W/in3的功率密度。此类高密度电源采用低矮的封装,具有3 x 5英寸(76 x 127毫米)的行业标准形状尺寸,非常适合空间有限的工业、电信和IT设备应用领域。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOF-275-12 | 275 | 12 | 22.92 | UL/cUL, Nemko, CE | ||||
VOF-275-15 | 225 | 15 | 18.33 | UL/cUL, Nemko, CE | ||||
VOF-275-30 | 275 | 30 | 9.17 | UL/cUL, Nemko, CE | ||||
VOF-275-48 | 275 | 48 | 5.73 | CE, Nemko, UL/cUL | ||||
VOF-275-58 | 275 | 58 | 4.74 | UL/cUL, Nemko, CE | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | |||||||
VOF-275-48 | 无直接更换 |