产品表
所有型号
VOF-120系列属于CUI下一代开放式框架AC-DC电源产品组合,其能效更高,且空载性能亦有改善。VOF系列具有行业标准3 x 5英寸(76 x 127 mm)占地空间,高效设计,紧凑尺寸,牢固可靠,这些特点令其成为各种消费型、工业和ITE应用的完美解决方案。
3W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 印刷电路板安装, AC-DC电源
100W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 封装, 底架安装AC-DC电源
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 7针SIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器