VOF-120系列

底架安装AC-DC电源

VOF-120系列
VOF-120系列其他视图

概述

  • 120W
  • 90 ~ 277 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 行业标准3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 占地空间
  • 空载功耗低
  • 输出微调
  • 效率高达90%

安全与合规

  • 安全审批 - CE, TUV, UL/cUL

文档

说明

VOF-120系列属于CUI下一代开放式框架AC-DC电源产品组合,其能效更高,且空载性能亦有改善。VOF系列具有行业标准3 x 5英寸(76 x 127 mm)占地空间,高效设计,紧凑尺寸,牢固可靠,这些特点令其成为各种消费型、工业和ITE应用的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~277
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3 x 1.32
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 76.2 x 33.1

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-120-15 120 15 8 TUV, UL/cUL, CE -- 库存盘点VOF-120-15 -- --
VOF-120-48 120 48 2.5 TUV, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VOF-120-48 样品索取 请求报价
*已停产型号 建议替代产品
VOF-120-15 VOF-120C-15
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink