有源 产品图标

VMS-450B系列

底架安装AC-DC电源

VMS-450B
VMS-450B
侧视图

概述

  • 450W
  • 100 ~ 240 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 56 V 直流输出选项
  • 行业标准3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 占地空间
  • 功率因数校正(PFC)
  • 12 V辅助风扇输出
  • 5 Vdc AUX输出

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, FCC, TUV, UL/cUL

文档

说明

VMS-450B系列是一种高密度AC-DC电源,符合2个MOPP应用的医疗60601-1第3版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源封装在行业标准3 x 5英寸(76 x 127毫米)占地空间的安装盒内,非常适合空间有限的医疗和牙科应用。在这些应用领域,可靠性和法规遵从性是主要问题。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3 x 1.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 76.2 x 38.1
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VMS-450B-12 450 12 37.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VMS-450B-12 样品索取 请求报价
VMS-450B-15 450 15 30 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-450B-19 450 19 23.7 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-450B-24 450 24 18.8 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VMS-450B-24 样品索取 请求报价
VMS-450B-36 450 36 12.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-450B-48 450 48 9.4 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VMS-450B-48 样品索取 请求报价
VMS-450B-54 450 54 8.3 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-450B-56 450 56 8 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink