有源 产品图标

VMS-40系列

底架安装AC-DC电源

VMS-40系列
VMS-40系列备用型号

概述

  • 19 ~ 40 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 3 ~ 48 V 直流输出选项
  • 行业标准2 x 3英寸(51 x 76 mm)占地空间
  • 专为2个MOPP应用设计
  • 空载功耗< 0.3W
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, TUV, UL/cUL

文档

说明

VMS-40系列是高密度 AC-DC电源,可用于各种医疗和牙科产品,符合2 x MOPP应用的IEC60601-1第3版标准要求。这些医用电源的空载能耗低于0.3 W,能效高达88%,完美适用于寻求降低备用及整体功耗的医用设计。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3 x 2 x 0.75
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76.2 x 50.8 x 19
  • 保护
     
    过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VMS-40-3.3 19.8 3.3 6 UL/cUL, TUV, CE 3D 模型 库存盘点VMS-40-3.3 -- 请求报价
VMS-40-5 30 5 6 TUV, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VMS-40-5 样品索取 请求报价
VMS-40-9 40 9 4.45 TUV, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VMS-40-9 样品索取 请求报价
VMS-40-12 40 12 3.34 UL/cUL, TUV, CE 3D 模型 库存盘点VMS-40-12 样品索取 请求报价
VMS-40-15 40 15 2.67 TUV, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VMS-40-15 样品索取 请求报价
VMS-40-24 40 24 1.67 UL/cUL, TUV, CE 3D 模型 库存盘点VMS-40-24 样品索取 请求报价
VMS-40-30 40 30 1.33 TUV, UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-40-36 40 36 1.11 TUV, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VMS-40-36 样品索取 请求报价
VMS-40-48 40 48 0.834 UL/cUL, TUV, CE 3D 模型 库存盘点VMS-40-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink