有源 产品图标

VMS-300-CFS系列

底架安装AC-DC电源

概述

  • 240 ~ 300 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 在500 µS占空比范围内峰值功率达700 W
  • 金属顶盖,带风扇
  • 功率因数校正(PFC)
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 电源良好信号
  • 12 V辅助风扇输出

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, TUV, UL/cUL

文档

说明

VMS-300-XX-CFS系列是一种高密度金属密封AC-DC电源,符合医疗60601-1第三版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源封装在低型面安装盒中,非常适合空间有限的医疗和牙科应用。在这些应用领域,可靠性和法规遵从性是主要问题。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    6.5 x 3.2 x 1.6
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    165 x 81.28 x 40.64
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 报价请求(RFQ)
VMS-300-12-CFS 300 12 25 UL/cUL, TUV, CE 请求报价
VMS-300-15-CFS 300 15 20 UL/cUL, TUV, CE 请求报价
VMS-300-24-CFS 300 24 12.5 UL/cUL, TUV, CE 请求报价
VMS-300-36-CFS 300 36 8.33 UL/cUL, TUV, CE 请求报价
VMS-300-48-CFS 300 48 6.25 UL/cUL, TUV, CE 请求报价
VMS-300-D1224-CFS 240 12/ 24 13.33/ 6.67 UL/cUL, TUV, CE 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink