VGS-100D系列是100W AC-DC电源,采用紧凑型金属盒封装。这种坚固的对流冷却装置具有30 mm的轻薄厚度、有源功率因数校正和额外的保形涂层或端子盖选件,是减少工业应用中待机功耗的理想选择。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGS-100D-5 | 100 | 5 | 20 | UL/cUL, CE | ||||
VGS-100D-12 | 102 | 12 | 8.5 | UL/cUL, CE | ||||
VGS-100D-15 | 100.5 | 15 | 6.7 | UL/cUL, CE | ||||
VGS-100D-24 | 100.8 | 24 | 4.2 | UL/cUL, CE | ||||
VGS-100D-48 | 100.8 | 48 | 2.1 | UL/cUL, CE | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | |||||||
VGS-100D-5 | VGS-100W-5 |