底架安装AC-DC电源
VF-S320 AC-DC电源系列在设计时考虑了最大的灵活性。该系列具有三个紧凑安装盒、可用电压范围广泛,且可选低漏电流,非常适合各种信息技术、数据通信、无线和工业应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VF-S320-05A-CF | 225 | 5 | 45 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-12A-CF | 320 | 12 | 26.67 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-15A-CF | 320 | 15 | 21.33 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-18A-CF | 320 | 18 | 17.78 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-24A-CF | 320 | 24 | 13.33 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-28A-CF | 320 | 28 | 11.43 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-36A-CF | 320 | 36 | 8.89 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-48A-CF | 320 | 48 | 6.67 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-54A-CF | 320 | 54 | 5.93 | GS, UL/cUL, CE |