有源

PSK-S10C-T系列

底架安装AC-DC电源

PSK-S10C-T系列
PSK-S10C-T系列其他视图

概述

  • 6 ~ 10 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 3 ~ 24 V直流输出选项
  • 4,000 Vac隔离式
  • -40到+70°C温度范围
  • 符合 EN 55032/CISPR32 B 类传导/辐射标准

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PSK-S10C-T系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑型底架安装套件,安装非常方便。这种单路输出封装模块能够输出10 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40到70°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于需要便捷的底架安装的工业控制和自动化应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 1.094
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 27.8
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PSK-S10C-3-T 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S10C-3-T 样品索取 请求报价
PSK-S10C-5-T 10 5 2 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S10C-5-T 样品索取 请求报价
PSK-S10C-9-T 10 9 1.1 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S10C-9-T 样品索取 请求报价
PSK-S10C-12-T 10 12 0.9 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S10C-12-T 样品索取 请求报价
PSK-S10C-15-T 10 15 0.7 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S10C-15-T 样品索取 请求报价
PSK-S10C-24-T 10 24 0.45 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S10C-24-T 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink