底架安装AC-DC电源
PSK-S10C-T系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑型底架安装套件,安装非常方便。这种单路输出封装模块能够输出10 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40到70°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于需要便捷的底架安装的工业控制和自动化应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-S10C-3-T | 6.6 | 3.3 | 2 | UL/cUL, CE |
PSK-S10C-5-T | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE |
PSK-S10C-9-T | 10 | 9 | 1.1 | UL/cUL, CE |
PSK-S10C-12-T | 10 | 12 | 0.9 | UL/cUL, CE |
PSK-S10C-15-T | 10 | 15 | 0.7 | UL/cUL, CE |
PSK-S10C-24-T | 10 | 24 | 0.45 | UL/cUL, CE |