板上安装AC-DC电源
产品表
所有型号
PSK-S2C系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出2 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40~70°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。
3W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
3W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
3W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
1 W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
SMI多叶片电源适配器用白色欧式叶片