板上安装AC-DC电源
PSK-30D系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源模块。这些单输出封装模块输出30 W 实续功率,具有III类输入过压设计,以及-40至85°C的宽广工作温度范围。它们非常适合空间有限的低功耗ITE、工业和消费类电子产品应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-30D-3 | 19.8 | 3.3 | 6 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-5 | 30 | 5 | 6 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-9 | 30.6 | 9 | 3.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-12 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-15 | 30 | 15 | 2 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-24 | 31.2 | 24 | 1.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-48 | 30.2 | 48 | 0.63 | CE, UL/cUL, UKCA |