有源

PSK-30D系列

板上安装AC-DC电源

PSK-30D系列
PSK-30D系列其他视图

概述

  • 30W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 48 V 直流输出选项
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达90%
  • 符合 EN 55032/CISPR32 B 类传导/辐射标准
  • 空载功耗< 0.1W
  • III类输入过压设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

PSK-30D系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源模块。这些单输出封装模块输出30 W 实续功率,具有III类输入过压设计,以及-40至85°C的宽广工作温度范围。它们非常适合空间有限的低功耗ITE、工业和消费类电子产品应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、61558、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.74 x 1.54 x 0.95
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    69.5 x 39 x 24
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PSK-30D-3 19.8 3.3 6 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-30D-3 样品索取 请求报价
PSK-30D-5 30 5 6 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-30D-5 样品索取 请求报价
PSK-30D-9 30.6 9 3.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-30D-9 样品索取 请求报价
PSK-30D-12 30 12 2.5 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-30D-12 样品索取 请求报价
PSK-30D-15 30 15 2 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-30D-15 样品索取 请求报价
PSK-30D-24 31.2 24 1.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-30D-24 样品索取 请求报价
PSK-30D-48 30.2 48 0.63 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-30D-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink