板上安装AC-DC电源
PSK-15W系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出15 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力、85 ~ 305 Vac的较宽输入电压范围,以及-40-至85°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-15W-3 | 9.9 | 3.3 | 3 | UL/cUL |
PSK-15W-5 | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL |
PSK-15W-9 | 14.4 | 9 | 1.6 | UL/cUL |
PSK-15W-12 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL |
PSK-15W-15 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL |
PSK-15W-24 | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL |
PSK-15W-48 | 15.4 | 48 | 0.32 | UL/cUL |