EMMA 30 W 医用壁式 AC-DC 电源系列采用可互换 AC 叶片,满足2 x MOPP 应用3.1医疗安全标准第60601-1 版认证和第 4 版 EMC 要求。这款医用电源旨在全球使用,包含用于美国、欧洲、英国和澳大利亚的插头选件,成为可靠性与合规性为重点考虑因素的医院、家庭保健和牙科应用的理想选择。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
EMMA050400-P5P-IC | 20 | 5 | 4 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
EMMA090300-P5P-IC | 30 | 9 | 3.3 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
EMMA120250-P5P-IC | 30 | 12 | 2.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
EMMA150200-P5P-IC | 30 | 15 | 2 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
EMMA180167-P5P-IC | 30 | 18 | 1.67 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
EMMA240125-P5P-IC | 30 | 24 | 1.25 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |