有源

SDI250-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDI250-U系列
带电源线的SDI250-U系列
SDI250-U系列其他视图

概述

  • 240 ~ 250 W
  • 12 ~ 56 V 直流输出选项
  • 功率因数校正(PFC)

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI250-U系列为250 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合现行美国能源部VI级能效标准和针对ICT和AV设备新颁布的UL/cUL 62368-1标准。SDI250-U桌面式适配器支持最低0.15 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    8.03 x 3.7 x 1.71
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    204 x 94 x 43.5
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI250-12-U 240 12 20 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI250-12-U 样品索取 请求报价
SDI250-19-U 250 19 13.2 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI250-19-U 样品索取 请求报价
SDI250-24-U 250 24 10.4 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI250-24-U 样品索取 请求报价
SDI250-48-U 250 48 5.2 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI250-48-U 样品索取 请求报价
SDI250-56-U 250 56 4.48 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI250-56-U 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink