有源

SDI200-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDI200-U系列
带电源线的SDI200-U系列
SDI200-U系列后视图

概述

  • 189 ~ 200 W
  • 12 ~ 56 V直流输出选项
  • 功率因数校正(PFC)

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI200-U系列为200 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合现行美国能源部VI级能效标准和针对ICT和AV设备新颁布的UL/cUL 62368-1标准。SDI200-U桌面式适配器支持最低0.15 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    7.21 x 3.19 x 1.67
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    183.2 x 81 x 42.3
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI200-12-U 200 12 16 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI200-12-U 样品索取 请求报价
SDI200-13.5-U 189 13.5 14 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDI200-19-U 200 19 10.5 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDI200-24-U 200 24 8.3 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI200-24-U 样品索取 请求报价
SDI200-48-U 200 48 4.17 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI200-48-U 样品索取 请求报价
SDI200-56-U 200 56 3.58 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink