切换导航栏
切换导航栏
产品
外置AC-DC
桌面式
壁式插座
定制适配器
内部AC-DC
板上安装
底架安装
DIN导轨
DC-DC转换器
隔离式
非隔离式
IGBT驱动器
切换导航栏
资源
CAD模型库
参数搜索
电源常见问题解答
质量中心
资源库
切换导航栏
公司
关于我们
联系我们
COVID-19信息
分销商库存
查找代表
新闻直播间
博客
0
0
ENGLISH
日本語
DE
简体中文
切换语言选项
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
内置AC-DC电源
DIN导轨
停产
VDRS-100系列
停产
100W, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请
联系
我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
PDRA-120系列
| 120W, 85 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
产品表
所有型号
概述
规格
输入电压 (Vac)
88~264
封装类型
封装
安装方式
DIN导轨
等级
商业
尺寸:长x宽x高 (英寸)
3.9 x 2.17 x 3.54
尺寸:长x宽x高 (毫米)
99.06 x 55.11 x 89.92
所有型号
型号
功率 (W)
输出电压 (Vdc)
输出电流 (A)
安全标准
库存
盘点
VDRS-100-12
90
12
7.5
UL/cUL, CE
VDRS-100-15
96
15
6.4
UL/cUL, CE
VDRS-100-24
96
24
4
UL/cUL, CE
VDRS-100-48
96
48
2
UL/cUL, CE
Powered By OneLink