切换导航栏
切换导航栏
产品
外置AC-DC
桌面式
壁式插座
定制适配器
内部AC-DC
板上安装
底架安装
DIN导轨
DC-DC转换器
隔离式
非隔离式
IGBT驱动器
切换导航栏
资源
CAD模型库
参数搜索
电源常见问题解答
质量中心
资源库
切换导航栏
公司
关于我们
联系我们
COVID-19信息
分销商库存
查找代表
新闻直播间
博客
0
0
ENGLISH
日本語
DE
简体中文
切换语言选项
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
内置AC-DC电源
DIN导轨
停产
PDRC-75系列
停产
DIN导轨AC-DC电源
该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请
联系
我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
PDRB-75-12
| 12Vdc, 6.3A, 75.6W
PDRB-75-24
| 24Vdc, 3.13A, 75.12W
PDRB-75-24
| 24Vdc, 3.13A, 75.12W
hero-arrow_left
hero-arrow_right
产品表
所有型号
概述
规格
输入电压 (Vac)
90~264
封装类型
塑料安装盒
安装方式
DIN导轨
等级
商业
安全标准
62368, UL1310, UL508
尺寸:长x宽x高 (英寸)
3.58 x 3.54 x 2.24
尺寸:长x宽x高 (毫米)
91 x 90 x 57
保护
过流、过压、短路
所有型号
型号
功率 (W)
输出电压 (Vdc)
输出电流 (A)
安全标准
库存
盘点
PDRC-75-5
60
5
12
UL/cUL, TUV, CE
--
PDRC-75-12
72
12
6
UL/cUL, TUV, CE
PDRC-75-15
75
15
5
UL/cUL, TUV, CE
--
PDRC-75-24
100
24
4.2
UL/cUL, TUV, CE
--
PDRC-75-24-2
91
24
3.8
UL/cUL, TUV, CE
NEWS AND RESOURCES
hero-arrow_left
How to Select an Ac-Dc Power Supply
Blog Post
hero-arrow_right
Powered By OneLink