该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
185W, 90 ~ 277 Vac 输入, 单路输出, 3 x 5 英寸 (76 x 127 毫米), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
275W, 80 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
350W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
15W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 印刷电路板安装, AC-DC电源
1 W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
1 W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源