该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
150W, 90 ~ 277 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
200W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 2 x 4英寸(51 x 102 mm)开放式, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 277 Vac 输入, 单路输出, 3 x 5 英寸 (76 x 127 毫米), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
100W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
500mA输出电流, 9~72直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
4.75~32直流电压输入, 500mA输出电流