切换导航栏
切换导航栏
产品
外置AC-DC
桌面式
壁式插座
定制适配器
内部AC-DC
板上安装
底架安装
DIN导轨
DC-DC转换器
隔离式
非隔离式
IGBT驱动器
切换导航栏
资源
CAD模型库
参数搜索
电源常见问题解答
质量中心
资源库
切换导航栏
公司
关于我们
联系我们
COVID-19信息
分销商库存
查找代表
新闻直播间
博客
0
0
ENGLISH
日本語
DE
简体中文
切换语言选项
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
内置AC-DC电源
底架安装
停产
VBM-360系列
停产
355W, 单路输出, 基板冷却式, PFC, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请
联系
我们的销售团队。
hero-arrow_left
hero-arrow_right
产品表
所有型号
概述
规格
输入电压 (Vac)
90~264
封装类型
开放式
安装方式
底架
等级
商业
尺寸:长x宽x高 (英寸)
5 x 3 x 1.6
尺寸:长x宽x高 (毫米)
127 x 76.2 x 40.6
所有型号
型号
功率 (W)
输出电压 (Vdc)
安全标准
输出电流 (A)
库存
盘点
VBM-360-12
355
12
TUV, CE, UL/cUL
29.6
VBM-360-24
355
24
CE, UL/cUL, TUV
14.8
VBM-360-48
355
48
CE, UL/cUL, TUV
7.4
Powered By OneLink