停产

VBM-100系列

板上安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

VBM-100系列
VBM-100系列其他视图

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.6 x 2.4 x 0.67
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    116.9 x 61 x 17

选项

  • 散热片

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VBM-100-12 100 12 8.4 UL/cUL, CE 库存盘点VBM-100-12
VBM-100-24 100 24 4.2 UL/cUL, CE 库存盘点VBM-100-24
VBM-100-28 100 28 3.6 UL/cUL, CE --
VBM-100-36 100 36 2.8 UL/cUL, CE --
VBM-100-48 100 48 2.1 UL/cUL, CE 库存盘点VBM-100-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink