建议替代产品
产品表
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VIBLSD1-S5-S5-DIP | 4.75~5.25 | 1 | 5 | 0.2 |
VIBLSD1-S5-S9-DIP | 4.75~5.25 | 1 | 9 | 0.111 |
VIBLSD1-S5-S12-DIP | 4.75~5.25 | 1 | 12 | 0.08 |
VIBLSD1-S5-S15-DIP | 4.75~5.25 | 1 | 15 | 0.07 |
VIBLSD1-S5-S24-DIP | 4.75~5.25 | 1 | 24 | 0.05 |
VIBLSD1-S12-S5-DIP | 11.4~12.6 | 1 | 5 | 0.2 |
VIBLSD1-S12-S9-DIP | 11.4~12.6 | 1 | 9 | 0.111 |
VIBLSD1-S12-S12-DIP | 11.4~12.6 | 1 | 12 | 0.08 |
VIBLSD1-S12-S15-DIP | 11.4~12.6 | 1 | 15 | 0.07 |
VIBLSD1-S12-S24-DIP | 11.4~12.6 | 1 | 24 | 0.05 |
VIBLSD1-S24-S5-DIP | 22.8~25.2 | 1 | 5 | 0.15 |
VIBLSD1-S24-S9-DIP | 22.8~25.2 | 1 | 9 | 0.111 |
VIBLSD1-S24-S12-DIP | 22.8~25.2 | 1 | 12 | 0.08 |
VIBLSD1-S24-S15-DIP | 22.8~25.2 | 1 | 15 | 0.07 |