建议替代产品
产品表
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYB20-Q24-S3-U | 9~36 | 20 | 3.3 | 5 | -- |
PYB20-Q24-S5-U | 9~36 | 20 | 5 | 4 | -- |
PYB20-Q24-S12-U | 9~36 | 20 | 12 | 1.667 | -- |
PYB20-Q24-S15-U | 9~36 | 20 | 15 | 1.333 | -- |
PYB20-Q24-S24-U | 9~36 | 20 | 24 | 0.834 | -- |
PYB20-Q24-D5-U | 9~36 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | -- |
PYB20-Q24-D12-U | 9~36 | 20 | 12/ -12 | 0.834/ -0.834 | -- |
PYB20-Q24-D15-U | 9~36 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | -- |
PYB20-Q48-S3-U | 18~75 | 20 | 3.3 | 5 | CE |
PYB20-Q48-S5-U | 18~75 | 20 | 5 | 4 | CE |
PYB20-Q48-S12-U | 18~75 | 20 | 12 | 1.667 | CE |
PYB20-Q48-S15-U | 18~75 | 20 | 15 | 1.333 | CE |
PYB20-Q48-S24-U | 18~75 | 20 | 24 | 0.834 | CE |
PYB20-Q48-D5-U | 18~75 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | CE |
PYB20-Q48-D12-U | 18~75 | 20 | 12/ -12 | 0.834/ -0.834 | CE |
PYB20-Q48-D15-U | 18~75 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | CE |