建议替代产品
产品表
型号 | 输入电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYB15-Q24-S3-DIN | 9~36 | 4 | 13.2 | 3.3 | -- |
PYB15-Q24-S5-DIN | 9~36 | 3 | 15 | 5 | -- |
PYB15-Q24-S12-DIN | 9~36 | 1.25 | 15 | 12 | -- |
PYB15-Q24-S15-DIN | 9~36 | 1 | 15 | 15 | -- |
PYB15-Q24-S24-DIN | 9~36 | 0.625/ 0.625 | 15 | 24 | -- |
PYB15-Q24-D5-DIN | 9~36 | 1.5/ -1.5 | 15 | 5/ -5 | -- |
PYB15-Q24-D12-DIN | 9~36 | 0.625/ -0.625 | 15 | 12/ -12 | -- |
PYB15-Q24-D15-DIN | 9~36 | 0.5/ -0.5 | 15 | 15/ -15 | -- |
PYB15-Q48-S3-DIN | 18~75 | 4 | 13.2 | 3.3 | CE |
PYB15-Q48-S5-DIN | 18~75 | 3 | 15 | 5 | CE |
PYB15-Q48-S12-DIN | 18~75 | 1.25 | 15 | 12 | CE |
PYB15-Q48-S15-DIN | 18~75 | 1 | 15 | 15 | CE |
PYB15-Q48-D5-DIN | 18~75 | 1.5/ -1.5 | 15 | 5/ -5 | CE |
PYB15-Q48-D12-DIN | 18~75 | 0.625/ -0.625 | 15 | 12/ -12 | CE |
PYB15-Q48-D15-DIN | 18~75 | 0.5/ -0.5 | 15 | 15/ -15 | CE |