该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
1 W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 7针SIP, 3000Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 8针DIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
2A输出电流, 4.75~18直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
1A输出电流, 4.75~32直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 6针SIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器