有源

VXO78-500-M系列

4引脚SMT非隔离式DC-DC转换器

VXO78-500-M系列
VXO78-500-M系列其他视图

概述

  • 0.5A
  • 3 ~ 15 V 直流输出选项
  • 36 V 直流最大输入电压
  • 超紧凑SMT封装
  • -40到+85°C温度范围
  • 广泛的输入电压范围
  • 空载输入电流低至0.2 mA
  • 效率高达95%

安全与合规

文档

说明

紧凑型开放框架VXO78-500-M非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为短路保护SMT封装中的线性稳压器提供高性能的替代方案。与线性稳压器不同,VXO78-500-M DC开关式稳压器系列极为高效,能效高达95%。该系列适用于注重电路板空间并关注最大化能效的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.49 x 0.53 x 0.14
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    12.5 x 13.5 x 3.5
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VXO7803-500-M 4.75~36 1.65 3.3 0.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点VXO7803-500-M 样品索取 请求报价
VXO7805-500-M 6.5~36 2.5 5 0.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点VXO7805-500-M 样品索取 请求报价
VXO7809-500-M 12~36 4.5 9 0.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点VXO7809-500-M 样品索取 请求报价
VXO78012-500-M 15~36 6 12 0.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点VXO78012-500-M 样品索取 请求报价
VXO78015-500-M 19~36 7.5 15 0.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点VXO78015-500-M 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink