支持超宽输入范围的紧凑型V78W-500R非隔离式DC-DC转换器系列产品,专为提供线性稳压器的高性能替代解决方案而设计。利用开关技术,该系列兼容TO-220封装LM78XX和LM79XX型号的稳压器。与线性稳压器不同,V78DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V7824W-500R | 36~72 | 7.2 | 24 | 0.3 | |||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||
V7824W-500R | P7824-500R |