V78E-500-SMT 系列

500mA输出电流, 4.75~36直流电压输入, SMT, 非隔离式, DC-DC转换器

V78E-500-SMT 系列

紧凑型封装V78E-500-SMT非隔离式DC-DC转换器500系列采用表面贴装封装,具有 mA输出电流,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。利用开关技术的V78E-500-SMTDC开关式稳压器系列具有高达95%的极高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用。

特性


  • 0.5A电流输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 空载输入电流低至0.2 mA
  • 行业标准10针SMT封装
  • 短路保护
  • 效率高达95%
  • 设计满足IEC/EN 62368-1要求

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    0.6 x 0.449 x 0.315
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    15.24 x 8.5 x 8.25

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
V78E01-500-SMT-TR 4.75~28 0.75 1.5 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E01-500-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E02-500-SMT-TR 4.75~32 1.25 2.5 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E02-500-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E03-500-SMT-TR 4.75~36 1.65 3.3 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E03-500-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E05-500-SMT-TR 6.5~36 2.5 5 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E05-500-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E06-500-SMT-TR 8~36 3.25 6.5 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E06-500-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E09-500-SMT-TR 12~36 4.5 9 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E09-500-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E12-500-SMT-TR 15~36 6 12 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E12-500-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E15-500-SMT-TR 19~36 7.5 15 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E15-500-SMT-TR 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink