有源

V78E-1000-SMT系列

10引脚SMT非隔离式DC-DC转换器 

V78E-1000-SMT系列
V78E-1000-SMT系列其他视图

概述

  • 1 A
  • 1 ~ 12 V直流输出选项
  • 36 V 直流最大输入电压
  • -40到+85°C温度范围
  • 空载输入电流低至0.2 mA
  • 行业标准10针SMT封装
  • 效率高达95%

安全与合规

文档

说明

紧凑型封装V78E-1000-SMT非隔离式DC-DC转换器系列采用表面贴装封装,具有1A输出电流,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。利用开关技术的V78E-1000-SMTDC开关式稳压器系列具有高达95%的极高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用。 

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.6 x 0.335 x 0.315
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    15.24 x 8.5 x 8.25
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
V78E01-1000-SMT-TR 4.75~32 1.5 1.5 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E01-1000-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E02-1000-SMT-TR 4.75~32 2.5 2.5 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E02-1000-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E03-1000-SMT-TR 6.5~36 3.3 3.3 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E03-1000-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E05-1000-SMT-TR 8~36 5 5 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E05-1000-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E06-1000-SMT-TR 10~36 6.5 6.5 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E06-1000-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E09-1000-SMT-TR 13~36 9 9 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E09-1000-SMT-TR 样品索取 请求报价
V78E12-1000-SMT-TR 16~36 12 12 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点V78E12-1000-SMT-TR 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink