紧凑型V78-500系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的选择。利用开关技术,该系列兼容TO-220封装LM78XX和LM79XX型号的稳压器。与线性稳压器不同,V78无需散热片,因此非常适合板空间有限且注重能效的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V7805-500 | 6.5~32 | 2.5 | 5 | 0.5 | |||
V7809-500 | 11~32 | 4.5 | 9 | 0.5 | |||
V7812-500 | 15~32 | 6 | 12 | 0.5 | |||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||
V7809-500 | VX78-500系列 | ||||||
V7809-500 | VX78039-500 |