产品表
所有型号
紧凑型V78-2000非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的选择。利用开关技术,该系列兼容TO-220封装LM78XX型号的稳压器。与线性稳压器不同,V78DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。
2W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 16针SMT, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 2:1输入范围, 双稳压输出, 8针SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
200W, 单路输出, U型安装盒, PFC, N +1冗余, 6.81x3.82x1.50
2W, 4:1输入范围, 双稳压输出, 9针SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
400W, 单路输出, PFC, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 14针SMT, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器