产品表
所有型号
紧凑型V78-1000R非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的选择。利用开关技术,该系列兼容TO-220封装LM78XX型号的稳压器。与线性稳压器不同,V78DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。
30W, 4:1输入范围, 单路/双路/三路稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
2A输出电流, 4.75~18直流电压输入, 右角3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
50W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 板上安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
2A输出电流, 4.75~18直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器